Publiko produktet
Tiera Banyo Bataryası
Tiera Banyo Bataryası
    E.C.A. Serel

    Tiera Banyo Bataryası

    E.C.A. Tiera Banyo Bataryası
    Özellikler
    • • Tesisat bağlantısı: G 1/2'' (DN15) • Bölgeler için ayrı kodlar mevcuttur • Duş hortumu bağlantısı: G 1/2'' (DN15) • Seramik kartuş • Çek valf dahildir • Kilitlemeli yön değiştirici • Duş çıkışı debisi: 12,4 l/dk • Çıkış ucu debisi: 20,1 l/dk • Kireç kırıcılı perlatör
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.102102469EX
    • Ürün ailesiE.C.A. Tiera
    • Ürün grubuBath Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)109
    • Genişlik (mm)220
    • Derinlik (mm)175
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)2.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 açıklamasıBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures