Publiko produktet
Purity Countertop Washbasin PR35
E.C.A. Serel

Purity Countertop Washbasin PR35

SEREL Purity Countertop Washbasin PR35 (100cm)
Özellikler
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Without Relief Sewer 

    • Concealed Siphon System 

    • Design Awards 

    2014 - Bronze A' Design Award, 

    2014 - Design Turkey Good Design Award, 

    2015 - Reddot Design Award 

    • 100x48 cm

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.PR35
  • Ürün ailesiSEREL Purity
  • Ürün grubuCountertop Washbasin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-10-20
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)90
  • Genişlik (mm)1000
  • Derinlik (mm)490
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeFireclay
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
  • Ağırlık net (Kg)19.7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSinks
  • UNSPSC kodu30181504
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass numarası23-19 31 17 11
  • OmniClass başlığıBathroom Units
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures