Publiko produktet
E.C.A. Filtreli Ara Musluk
E.C.A. Filtreli Ara Musluk
    E.C.A. Serel

    E.C.A. Filtreli Ara Musluk

    E.C.A. Filtreli Ara Musluk
    Özellikler
    • • Ergonomik tasarım volan • Pislik tutucu özel filtre • Rahat montaj sağlayan anahtar ağzı • Tesisat bağlantısı: G 1/2” • Su çıkış bağlantısı: G 3/8"
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.102111128EX
    • Ürün ailesiE.C.A. Filtered Stop Taps
    • Ürün grubuFiltered Stop Taps
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-02-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)70
    • Genişlik (mm)70
    • Derinlik (mm)60
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)0.12
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • UNSPSC adıValve parts or accessories
    • UNSPSC kodu40141616
    • Uniclass 2015 koduPr_65_54
    • Uniclass 2015 açıklamasıValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kodu33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass numarası23-31 11 19 11
    • OmniClass başlığıThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II koduD20
    • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING