Publiko produktet
E.C.A. Nita Ankastre Banyo Bataryası
E.C.A. Nita Ankastre Banyo Bataryası
    E.C.A. Serel

    E.C.A. Nita Ankastre Banyo Bataryası

    E.C.A. Nita Ankastre Banyo Bataryası
    Özellikler
    • • 3 yollu yön değiştirici • Duş çıkışı debisi: 12.1 l/dk • Çıkış ucu debisi: 20.6 l/dk • 2 yollu ürün kodu 102126759EX'dir • Bölgeler için ayrı kodlar mevcuttur
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.102126757EX
    • Ürün ailesiE.C.A. Nita
    • Ürün grubuConcealed Bath Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-02-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)408
    • Genişlik (mm)180
    • Derinlik (mm)135
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)1.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 açıklamasıBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures