Publiko produktet
Myra Duş Bataryası
Myra Duş Bataryası
    E.C.A. Serel

    Myra Duş Bataryası

    E.C.A. Myra Duş Bataryası
    Özellikler
    • • İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama • Tesisat bağlantısı: G 1/2'' (DN15) • Bölgeler için ayrı kodlar mevcuttur • Duş hortumu bağlantısı: G 1/2'' (DN15) • Akış: 12,4 l/dk • Seramik kartuş • Çek valf dahildir • Susturuculu
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.102154023HEX
    • Ürün ailesiE.C.A. Myra
    • Ürün grubuShower Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)74
    • Genişlik (mm)284
    • Derinlik (mm)101
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)1.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 açıklamasıBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures