Publiko produktet
Ankastre Banyo Bataryası Çıkış Ucu Grubu
Ankastre Banyo Bataryası Çıkış Ucu Grubu
    E.C.A. Serel

    Ankastre Banyo Bataryası Çıkış Ucu Grubu

    E.C.A. Ankastre Banyo Bataryası Çıkış Ucu Grubu
    Özellikler
    • • İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama • Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur • Çıkış ucu uzunluğu 120 mm’dir • Tesisat bağlantısı G 1/2’’dir • Kireç kırıcılı gizli perlatöre sahiptir • Farklı renk ve kaplama çeşitleri mevcuttur
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.102159203HEX-Y
    • Ürün ailesiE.C.A. Concealed Bath Mixer
    • Ürün grubuConcealed Bath Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-07-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)77
    • Genişlik (mm)77
    • Derinlik (mm)137
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)0.55
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBath spouts
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures