Publiko produktet
Myra Ankastre Banyo Bataryası Sıva Üstü Grubu
Myra Ankastre Banyo Bataryası Sıva Üstü Grubu
Myra Ankastre Banyo Bataryası Sıva Üstü Grubu
Myra Ankastre Banyo Bataryası Sıva Üstü Grubu
    E.C.A. Serel

    Myra Ankastre Banyo Bataryası Sıva Üstü Grubu

    E.C.A. Myra Ankastre Banyo Bataryası Sıva Üstü Grubu
    Özellikler
    • • İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama • Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur • 102167303HEX-Y kodlu ürün, duş başlığı, el duşu ve çıkış ucu markalamalı 3 yollu özel yön değiştiriciye sahiptir • 102167303HEX-Y kodlu ürün için, 102166301EX kodlu sıva altı grup ayrıca alınmalıdır • 102167203HEX-YDE kodlu ürün, duş başlığı ve el duşu markalamalı 2 yollu özel yön değiştiriciye sahiptir (Markalama alternatifleri mevcuttur) • 102167203HEX-YDE kodlu ürün için, 102166201EX kodlu sıva altı grup ayrıca alınmalıdır • Farklı renk ve kaplama çeşitleri mevcuttur
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.102167303HEX-Y
    • Ürün ailesiE.C.A. Myra
    • Ürün grubuConcealed Bath Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-07-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)180
    • Genişlik (mm)180
    • Derinlik (mm)76
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)0.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 açıklamasıBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures