Publiko produktet
Icon Ankastre Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu
Icon Ankastre Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu
    E.C.A. Serel

    Icon Ankastre Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu

    E.C.A. Icon Ankastre Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu
    Özellikler
    • • İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama • Kireç kırıcılı gizli perlatöre sahiptir • Farklı rozet alternatifleri mevcuttur • Çıkış ucu uzunluğu 190 mm’dir • Akış: 7,8 l/dk • Su tasarruflu ürün alternatifi mevcuttur • 102166601 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.102167601HEX-K
    • Ürün ailesiE.C.A. Icon
    • Ürün grubuConcealed Basin Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-27
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)100
    • Genişlik (mm)240
    • Derinlik (mm)211
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)1.45
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures