Publiko produktet
Luna Ankastre Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu - Çift Rozet
Luna Ankastre Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu - Çift Rozet
    E.C.A. Serel

    Luna Ankastre Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu - Çift Rozet

    E.C.A. Luna Ankastre Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu - Çift Rozet
    Özellikler
    • • Farklı rozet alternatifleri mevcuttur • Kireç kırıcılı perlatöre sahiptir • Çıkış ucu uzunluğu 209 mm’dir • Akış: 7,8 l/dk • Su tasarruflu ürün alternatifi mevcuttur • Krom kaplamalı ürünler için 102166601 kodlu, altın görünümlü ürünler için 102866601 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.102167606EX-YY
    • Ürün ailesiE.C.A. Luna
    • Ürün grubuConcealed Basin Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-27
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)119
    • Genişlik (mm)207
    • Derinlik (mm)222
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)0.75
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures