Publiko produktet
Nita Yaylı Eviye Bataryası - Paslanmaz Çelik Görünümlü
Nita Yaylı Eviye Bataryası - Paslanmaz Çelik Görünümlü
    E.C.A. Serel

    Nita Yaylı Eviye Bataryası - Paslanmaz Çelik Görünümlü

    E.C.A. Nita Yaylı Eviye Bataryası - Paslanmaz Çelik Görünümlü

    Özellikler
    • • Bağlantı: G 3/8'' (DN10) • Bölgeler için ayrı kodlar mevcuttur • Akış: 6,7 l/dk • Su tasarruflu ürün alternatifi mevcuttur • Seramik kartuş • Çift fonksiyonlu el duşu • El duşu üzerinde anlık su kesme butonu bulunmaktadır • 360° dönebilen yaylı çıkış ucu • Paslanmaz çelik görünümlü
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.102518106EX
    • Ürün ailesiE.C.A. Nita
    • Ürün grubuSink Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)467
    • Genişlik (mm)111
    • Derinlik (mm)270
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures