Publiko produktet
E.C.A. Compact Fotoselli Lavabo Bataryası, Elektrikli
E.C.A. Compact Fotoselli Lavabo Bataryası, Elektrikli
    E.C.A. Serel

    E.C.A. Compact Fotoselli Lavabo Bataryası, Elektrikli

    E.C.A. Compact Fotoselli Lavabo Bataryası, Elektrikli
    Özellikler
    • • Çift su girişlidir • 220 V güç kaynağı ile çalışır • Filtreli ara musluklar ürünle birlikte verilmektedir • Kireç temizleme sistemli perlatör • Debi: 5 l/dk • Su tasarruflu ürün alternatifi mevcuttur • 5 litrelik perlatörde kireç kırıcı özellik • Bölgeler için ayrı kodlar mevcuttur • Sıcaklık ayarı yapılabilir
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.108108044EX
    • Ürün ailesiE.C.A. Infrared Basin Mixers
    • Ürün grubuInfrared Basin Mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-02-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)161
    • Genişlik (mm)53
    • Derinlik (mm)184
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)2.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures