Publiko produktet
Helios Semi Pedestal HL22
E.C.A. Serel

Helios Semi Pedestal HL22

SEREL Helios Semi Pedestal HL22
Özellikler
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2016 - Bronze A' Design Award (SEREL Helios Series) 

    • Compitable with HL35, HL36 and HL34 washbasins.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.HL22
  • Ürün ailesiSEREL Helios
  • Ürün grubuSemi Pedestal
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-10-20
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)530
  • Genişlik (mm)350
  • Derinlik (mm)490
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeFireclay
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
  • Ağırlık net (Kg)18.04
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_20_85_47
  • Uniclass 2015 açıklamasıLegs, pedestals, hangers and stringers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
  • OmniClass numarası23-19 31 17
  • OmniClass başlığıSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures