Publiko produktet
Helios Rounded Countertop  Washbasin HL35
E.C.A. Serel

Helios Rounded Countertop Washbasin HL35

SEREL Helios Rounded Countertop Washbasin HL35 ( Ø46 cm)
Özellikler
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2016 - Bronze A' Design Award (SEREL Helios Series) 

    • Can use with Helios Semi-Pedestal or countertop/built-in washbasin 

    • Ø 46 cm

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.HL35
  • Ürün ailesiSEREL Helios
  • Ürün grubuCountertop Washbasin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-10-20
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)130
  • Genişlik (mm)460
  • Derinlik (mm)460
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeFireclay
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
  • Ağırlık net (Kg)8.13
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSinks
  • UNSPSC kodu30181504
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass numarası23-19 31 17
  • OmniClass başlığıSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText