Publiko produktet
Sapphire Wall Hung WC Pan SP10
E.C.A. Serel

Sapphire Wall Hung WC Pan SP10

SEREL Sapphire Wall Hung WC Pan SP10 (52 cm)
Özellikler
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Built-in Clean Water İnlet 

    • Full functionality with 4,5 liters of water 

    • 52x35,5cm

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SP10
  • Ürün ailesiSEREL Sapphire
  • Ürün grubuWall Hung WC
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-10-20
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)335
  • Genişlik (mm)355
  • Derinlik (mm)520
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
  • Ağırlık net (Kg)23.77
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıToilets
  • UNSPSC kodu30181505
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets
  • CSI UniFormat II koduD2030
  • CSI UniFormat II başlığıSanitary Waste