Publiko produktet
Atrivm indoor rectangular dining table 240x98x75
Atrivm indoor rectangular dining table 240x98x75
Atrivm indoor rectangular dining table 240x98x75
    expormim

    Atrivm indoor rectangular dining table 240x98x75

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of high resistance aluminum profile, finished with polyester powder. Legs made of solid wood profile from European oaks. The collection is also available in lacquered top version (MDF) and in European oak veneer top.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.atrivm-indoor-rectangular-dining-table-240
    • Ürün ailesiAtrivm indoor
    • Ürün grubuIndoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-03-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)750
    • Genişlik (mm)2400
    • Derinlik (mm)980
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)52
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 açıklamasıDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Equipment
    • OmniClass numarası23-21 23 15
    • OmniClass başlığıResidential Tables