Publiko produktet
Cask loveseat
Cask loveseat
    expormim

    Cask loveseat

    4.3 / 5 yıldız4.3(6 incelemeler)

    Sofar with structure made of peeled and tinted natural rattan of 34 mm/1.34” diameter. Backrest manufactured in peeled and tinted natural rattan of 20 mm/0.79” diameter. Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps with removable plastic-felt inserts.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.cask-loveseat-t092a
    • Ürün ailesiCask outdoor
    • Ürün grubuIndoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-10-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)770
    • Genişlik (mm)1800
    • Derinlik (mm)910
    İlgili
    • Ana malzemeDiğer
    • İkincil malzemeDöşeme
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)44.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-21 23 00
    • OmniClass başlığıResidential Furniture and Equipment