Publiko produktet
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74
    expormim

    Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74

    ­Rectangular dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31″ thick.

    expormim ile iletişime geçin

    Özellikler
      • C225: 240x98x74

           TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"


          Teknik özellikler
          • Benzersiz ref.atrivm-outdoor-rectangular-dining-table-240
          • Ürün ailesiAtrivm outdoor
          • Ürün grubuOutdoor collection
          • TipObje (Tekil Nesne)
          • Yayınlanma tarihi2022-02-25
          • Baskı numarası1
          • Yükseklik (mm)74
          • Genişlik (mm)240
          • Derinlik (mm)98
          İlgili
          • Ana malzemeAlüminyum
          • Üretim yeriİspanya
          Sınıflandırma
          • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
          • IFC sınıflandırmasıMobilya
          • ETIM KoduEG017960
          • ETIM AdıFurniture
          • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 açıklamasıDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Equipment
          • OmniClass numarası23-11 29 15
          • OmniClass başlığıExterior Tables