Publiko produktet
Atrivm outdoor square dining table 150x150x74
Atrivm outdoor square dining table 150x150x74
    expormim

    Atrivm outdoor square dining table 150x150x74

    4.5 / 5 yıldız4.5(13 incelemeler)

    Square dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick.

    expormim ile iletişime geçin

    Özellikler
      • C240 C: 150x150x74

             TOP: HPL top 13 mm/0.51"


          Teknik özellikler
          • Benzersiz ref.atrivm-outdoor-square-dining-table-150
          • Ürün ailesiAtrivm outdoor
          • Ürün grubuOutdoor collection
          • TipObje (Tekil Nesne)
          • Yayınlanma tarihi2022-02-28
          • Baskı numarası1
          • Yükseklik (mm)740
          • Genişlik (mm)1500
          • Derinlik (mm)1500
          İlgili
          • Ana malzemeAlüminyum
          • Üretim yeriİspanya
          • Ağırlık net (Kg)44
          Sınıflandırma
          • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
          • IFC sınıflandırmasıMobilya
          • ETIM KoduEG017960
          • ETIM AdıFurniture
          • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 açıklamasıDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Equipment
          • OmniClass numarası23-11 29 15
          • OmniClass başlığıExterior Tables