Publiko produktet
Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
    expormim

    Bare square coffee table 100x100x35

    4.3 / 5 yıldız4.3(7 incelemeler)

    Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31” thick, FENIX NTM® 8 mm/0.31” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    expormim ile iletişime geçin

    Özellikler
        Teknik özellikler
        • Benzersiz ref.bare-square-coffee-table
        • Ürün ailesiBare
        • Ürün grubuOutdoor collection
        • TipObje (Tekil Nesne)
        • Yayınlanma tarihi2022-04-11
        • Baskı numarası1
        • Yükseklik (mm)35
        • Genişlik (mm)100
        • Derinlik (mm)100
        İlgili
        • Ana malzemePaslanmaz Çelik
        • Üretim yeriİspanya
        • Ağırlık net (Kg)15
        Sınıflandırma
        • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
        • IFC sınıflandırmasıMobilya
        • ETIM KoduEG017960
        • ETIM AdıFurniture
        • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
        • UNSPSC kodu56
        • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 açıklamasıCoffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Equipment
        • OmniClass numarası23-21 23 15 17
        • OmniClass başlığıResidential Coffee Tables
        • CSI UniFormat II koduE20
        • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS