Publiko produktet
Bistro indoor dining table stand with elliptical top
Bistro indoor dining table stand with elliptical top
Bistro indoor dining table stand with elliptical top
    expormim

    Bistro indoor dining table stand with elliptical top

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood. Delivered  unassembled.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.bistro-indoor-table-elliptical-top
    • Ürün ailesiBistro indoor
    • Ürün grubuIndoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-11-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)750
    • Genişlik (mm)900
    • Derinlik (mm)900
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)29
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 açıklamasıDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Equipment
    • OmniClass numarası23-21 23 15
    • OmniClass başlığıResidential Tables