Publiko produktet
Bistro indoor dining table stand with square top
expormim

Bistro indoor dining table stand with square top

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood. Delivered  unassembled.

expormim ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.bistro-indoor-table-square-top-90
  • Ürün ailesiBistro indoor
  • Ürün grubuIndoor collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-11-20
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)750
  • Genişlik (mm)900
  • Derinlik (mm)900
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)31
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • ETIM KoduEG017960
  • ETIM AdıFurniture
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 açıklamasıDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Equipment
  • OmniClass numarası23-21 23 15
  • OmniClass başlığıResidential Tables