Publiko produktet
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
    expormim

    Blum dining armchair C166 W

    5.0 / 5 yıldız5.0(9 incelemeler)

    Dining armchair with structure made of high resistance aluminum tube and sapele wood. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.blum-dining-armchair-c166w
    • Ürün ailesiBlum
    • Ürün grubuOutdoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-06-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)790
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)600
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeKumaş
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)7.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_22
    • Uniclass 2015 açıklamasıDining chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıChairs
    • OmniClass numarası23-11 29 13 13
    • OmniClass başlığıExterior Chairs