Publiko produktet
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
    expormim

    Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in
    European oak plywood. Optional junction box.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.falcata-indoor-rectangular-dining-table-295
    • Ürün ailesiFalcata indoor
    • Ürün grubuIndoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-03-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)750
    • Genişlik (mm)2950
    • Derinlik (mm)1150
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeAhşap
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)61
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 açıklamasıDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Equipment
    • OmniClass numarası23-21 23 15
    • OmniClass başlığıResidential Tables
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS