Publiko produktet
Flamingo indoor high dining table stand with square top 70x70x110
expormim

Flamingo indoor high dining table stand with square top 70x70x110

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

expormim ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.flamingo-indoor-high-table-square-top-70
  • Ürün ailesiFlamingo indoor
  • Ürün grubuIndoor collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-04-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1100
  • Genişlik (mm)700
  • Derinlik (mm)700
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)33
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • ETIM KoduEG017960
  • ETIM AdıFurniture
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 açıklamasıDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Equipment
  • OmniClass numarası23-21 23 15
  • OmniClass başlığıResidential Tables