Publiko produktet
Flamingo indoor dining table with square top 70x70x76
expormim

Flamingo indoor dining table with square top 70x70x76

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

expormim ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.flamingo-indoor-table-square-top-70
  • Ürün ailesiFlamingo indoor
  • Ürün grubuIndoor collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-04-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)760
  • Genişlik (mm)700
  • Derinlik (mm)700
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)31
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • ETIM KoduEG017960
  • ETIM AdıFurniture
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 açıklamasıDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Equipment
  • OmniClass numarası23-21 23 15
  • OmniClass başlığıResidential Tables