Publiko produktet
Flamingo outdoor high dining table stand with elliptical top 80x80x110
expormim

Flamingo outdoor high dining table stand with elliptical top 80x80x110

Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

expormim ile iletişime geçin

Özellikler
    • C972 E 80: 80x80x110

        TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

        Teknik özellikler
        • Benzersiz ref.flamingo-outdoor-high-table-elliptical-top-80
        • Ürün ailesiFlamingo outdoor
        • Ürün grubuOutdoor collection
        • TipObje (Tekil Nesne)
        • Yayınlanma tarihi2022-04-29
        • Baskı numarası1
        • Yükseklik (mm)1100
        • Genişlik (mm)800
        • Derinlik (mm)800
        İlgili
        • Ana malzemeAlüminyum
        • Üretim yeriİspanya
        Sınıflandırma
        • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
        • IFC sınıflandırmasıMobilya
        • ETIM KoduEG017960
        • ETIM AdıFurniture
        • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
        • UNSPSC kodu56
        • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 açıklamasıDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Equipment
        • OmniClass numarası23-11 29 15
        • OmniClass başlığıExterior Tables
        • CSI UniFormat II koduE20
        • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS