Publiko produktet
Flamingo outdoor high dining table with round top
Flamingo outdoor high dining table with round top
    expormim

    Flamingo outdoor high dining table with round top

    Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.flamingo-outdoor-high-table-round-top-70
    • Ürün ailesiFlamingo outdoor
    • Ürün grubuOutdoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-11-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1100
    • Genişlik (mm)700
    • Derinlik (mm)700
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)30
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 açıklamasıDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
    • OmniClass numarası23-11 29 15
    • OmniClass başlığıExterior Tables