Publiko produktet
Flamingo outdoor dining table with round top 80x80x76
Flamingo outdoor dining table with round top 80x80x76
    expormim

    Flamingo outdoor dining table with round top 80x80x76

    Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick. Delivered unassembled.

    expormim ile iletişime geçin

    Özellikler
      • C969 R 80: 80x80x76

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"


            Teknik özellikler
            • Benzersiz ref.flamingo-outdoor-table-round-80
            • Ürün ailesiFlamingo outdoor
            • Ürün grubuOutdoor collection
            • TipObje (Tekil Nesne)
            • Yayınlanma tarihi2022-02-28
            • Baskı numarası1
            • Yükseklik (mm)760
            • Genişlik (mm)800
            • Derinlik (mm)800
            İlgili
            • Ana malzemeAlüminyum
            • Üretim yeriİspanya
            Sınıflandırma
            • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
            • IFC sınıflandırmasıMobilya
            • ETIM KoduEG017960
            • ETIM AdıFurniture
            • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_22
            • Uniclass 2015 açıklamasıDining tables
            • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 00
            • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Equipment
            • OmniClass numarası23-11 29 15
            • OmniClass başlığıExterior Tables