Publiko produktet
Fontal upholstered dining chair T010 C
Fontal upholstered dining chair T010 C
    expormim

    Fontal upholstered dining chair T010 C

    Dining chair with structure made of peeled and tinted natural rattan of 1.26” diameter. Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Upholstered seat and backrest. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.fontal-upholstered-dining-chair-t010c
    • Ürün ailesiFontal
    • Ürün grubuIndoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-09-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)820
    • Genişlik (mm)470
    • Derinlik (mm)560
    İlgili
    • Ana malzemeDiğer
    • İkincil malzemeDöşeme
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Chairs
    • OmniClass numarası23-21 23 00
    • OmniClass başlığıResidential Furniture and Equipment