Publiko produktet
Grada indoor square coffee table 100x100x30
expormim

Grada indoor square coffee table 100x100x30

Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section or natural stone. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

expormim ile iletişime geçin

Özellikler
      Teknik özellikler
      • Benzersiz ref.grada-indoor-square-coffee-table-100
      • Ürün ailesiGrada indoor
      • Ürün grubuIndoor collection
      • TipObje (Tekil Nesne)
      • Yayınlanma tarihi2022-03-03
      • Baskı numarası1
      • Yükseklik (mm)30
      • Genişlik (mm)100
      • Derinlik (mm)100
      İlgili
      • Ana malzemeAhşap
      • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
      • Üretim yeriİspanya
      • Ağırlık net (Kg)13
      Sınıflandırma
      • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
      • IFC sınıflandırmasıMobilya
      • ETIM KoduEG017960
      • ETIM AdıFurniture
      • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_14
      • Uniclass 2015 açıklamasıCoffee tables
      • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Equipment
      • OmniClass numarası23-21 23 15 17
      • OmniClass başlığıResidential Coffee Tables