Publiko produktet
Grada indoor square coffee table 100x100x36
expormim

Grada indoor square coffee table 100x100x36

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

expormim ile iletişime geçin

Özellikler
      Teknik özellikler
      • Benzersiz ref.grada-indoor-square-coffee-table-100-36
      • Ürün ailesiGrada indoor
      • Ürün grubuIndoor collection
      • TipObje (Tekil Nesne)
      • Yayınlanma tarihi2022-05-05
      • Baskı numarası1
      • Yükseklik (mm)36
      • Genişlik (mm)100
      • Derinlik (mm)100
      İlgili
      • Ana malzemeAhşap
      • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
      • Üretim yeriİspanya
      • Ağırlık net (Kg)14
      Sınıflandırma
      • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
      • IFC sınıflandırmasıMobilya
      • ETIM KoduEG017960
      • ETIM AdıFurniture
      • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_14
      • Uniclass 2015 açıklamasıCoffee tables
      • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Equipment
      • OmniClass numarası23-21 23 15 17
      • OmniClass başlığıResidential Coffee Tables
      • CSI UniFormat II koduE20
      • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS