Publiko produktet
Grada outdoor round dining table Ø80
Grada outdoor round dining table Ø80
Grada outdoor round dining table Ø80
    expormim

    Grada outdoor round dining table Ø80

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 12 mm/0.47” thick.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.grada-outdoor-round-dining-table-80
    • Ürün ailesiGrada outdoor
    • Ürün grubuOutdoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-11-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)620
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)800
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)17
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduAc_40_20_59
    • Uniclass 2015 açıklamasıOutdoor dining
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Equipment
    • OmniClass numarası23-11 29 17 13 11
    • OmniClass başlığıPatio Dining Tables