Publiko produktet
Grada outdoor square coffee table 100x100x36
Grada outdoor square coffee table 100x100x36
Grada outdoor square coffee table 100x100x36
    expormim

    Grada outdoor square coffee table 100x100x36

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 12 mm/0.47” thick.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.grada-outdoor-square-coffee-table-100-36
    • Ürün ailesiGrada outdoor
    • Ürün grubuOutdoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-04-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)36
    • Genişlik (mm)100
    • Derinlik (mm)100
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 açıklamasıCoffee tables
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Equipment
    • OmniClass numarası23-21 23 15 17
    • OmniClass başlığıResidential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS