Publiko produktet
Huma upholstered armchair with metal legs
Huma upholstered armchair with metal legs
    expormim

    Huma upholstered armchair with metal legs

    Upholstered dining armchair with metal legs. Backrest comes in steel tube covered with cold-cured moulded polyurethane foam. Upholstered seat and backrest. Multiple upholstery options are available. Protective caps

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.huma-upholstered-armchair-with-metal-legs
    • Ürün ailesiHuma
    • Ürün grubuIndoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-09-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)780
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)570
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemeDöşeme
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)13.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Chairs
    • OmniClass numarası23-21 23 00
    • OmniClass başlığıResidential Furniture and Equipment