Publiko produktet
Huma upholstered armchair with solid wood legs
Huma upholstered armchair with solid wood legs
    expormim

    Huma upholstered armchair with solid wood legs

    Upholstered dining armchair with solid wood legs. Legs are made of beech wood or lacquered beech wood option. Backrest comes in steel tube covered with cold-cured moulded polyurethane foam. Upholstered seat and backrest. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.huma-upholstered-armchair-with-solid-wood-legs
    • Ürün ailesiHuma
    • Ürün grubuIndoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-09-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)780
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)570
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeDöşeme
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)13
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 açıklamasıStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Chairs
    • OmniClass numarası23-21 23 00
    • OmniClass başlığıResidential Furniture and Equipment
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS