Publiko produktet
Kiri round coffee table Ø 60x47
Kiri round coffee table Ø 60x47
Kiri round coffee table Ø 60x47
    expormim

    Kiri round coffee table Ø 60x47

    Structure made of peeled and tinted natural rattan. Finished with a three step waterbased coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Possibility to customize the tabletop by using different finishes: solid wood from European oaks with 21 mm/1.65” of section and lacquered version (MDF).

    expormim ile iletişime geçin

    Özellikler
        Teknik özellikler
        • Benzersiz ref.kiri-round-coffee-table-60
        • Ürün ailesiGrada indoor
        • Ürün grubuIndoor collection
        • TipObje (Tekil Nesne)
        • Yayınlanma tarihi2023-11-22
        • Baskı numarası1
        • Yükseklik (mm)470
        • Genişlik (mm)600
        • Derinlik (mm)600
        İlgili
        • Ana malzemeAhşap
        • Üretim yeriİspanya
        • Ağırlık net (Kg)6
        Sınıflandırma
        • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
        • IFC sınıflandırmasıMobilya
        • ETIM KoduEG017960
        • ETIM AdıFurniture
        • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 açıklamasıCoffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Equipment
        • OmniClass numarası23-21 23 15 17
        • OmniClass başlığıResidential Coffee Tables