Publiko produktet
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
    expormim

    Kotai rectangular expandable dining table

    Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

    expormim ile iletişime geçin

    Özellikler
      • T460 190: 190x100x75  

          TOP: veneered - SINGLE TOP

      • T460 240: 240x100x75

          TOP: veneered - SINGLE TOP

      • T460 290: 290x100x75

          TOP: veneered - SINGLE TOP

        Teknik özellikler
        • Benzersiz ref.kotai-rectangular-expandable-dining-table
        • Ürün ailesiKotai
        • Ürün grubuIndoor collection
        • TipObje (Tekil Nesne)
        • Yayınlanma tarihi2022-04-04
        • Baskı numarası1
        • Yükseklik (mm)75
        • Genişlik (mm)290
        • Derinlik (mm)100
        İlgili
        • Ana malzemeAhşap
        • Üretim yeriİspanya
        • Ağırlık net (Kg)88
        Sınıflandırma
        • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
        • IFC sınıflandırmasıMobilya
        • ETIM KoduEG017960
        • ETIM AdıFurniture
        • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
        • UNSPSC kodu56
        • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 açıklamasıDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Equipment
        • OmniClass numarası23-21 23 15 11
        • OmniClass başlığıResidential Dining Room Tables