Publiko produktet
Lapala indoor hand-woven chair
Lapala indoor hand-woven chair
Lapala indoor hand-woven chair
Lapala indoor hand-woven chair
    expormim

    Lapala indoor hand-woven chair

    Chair made of stainless steel tube. Seat and backrest manufactured in peeled and tinted natural rattan of 2,5mm/0.10″ diameter. Finished with a three step coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Legs made of lacquered steel tube. Stackable.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.lapala-indoor-chair
    • Ürün ailesiLapala indoor
    • Ürün grubuIndoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-09-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)790
    • Genişlik (mm)550
    • Derinlik (mm)570
    İlgili
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 açıklamasıStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Chairs
    • OmniClass numarası23-21 23 13 11
    • OmniClass başlığıResidential Chairs