Publiko produktet
Liz armchair
Liz armchair
Liz armchair
Liz armchair
    expormim

    Liz armchair

    5.0 / 5 yıldız5.0(7 incelemeler)

    Armchair with structure made of high resistance aluminum tube and die-cast aluminum legs. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.liz-armchair
    • Ürün ailesiLiz
    • Ürün grubuOutdoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-10-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)900
    • Genişlik (mm)1100
    • Derinlik (mm)960
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeDöşeme
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)16
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Rahat Koltuklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_48
    • Uniclass 2015 açıklamasıLounge chairs
    • OmniClass numarası23-21 23 13
    • OmniClass başlığıResidential Seating
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS