Publiko produktet
Liz XL sofa
Liz XL sofa
    expormim

    Liz XL sofa

    Sofa with structure made of high resistance aluminum tube and die-cast aluminum legs. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.liz-xl-sofa
    • Ürün ailesiLiz
    • Ürün grubuOutdoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-10-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)900
    • Genişlik (mm)2750
    • Derinlik (mm)1030
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeDöşeme
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)43
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSofas
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
    • OmniClass numarası23-11 29 17 11 17
    • OmniClass başlığıPatio Sofas