Publiko produktet
Nido hand-woven sofa C253 T
Nido hand-woven sofa C253 T
Nido hand-woven sofa C253 T
    expormim

    Nido hand-woven sofa C253 T

    Hand-woven sofa of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.nido-hand-woven-sofa
    • Ürün ailesiNido
    • Ürün grubuOutdoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-11-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)770
    • Genişlik (mm)1760
    • Derinlik (mm)860
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemeRope
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)49
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSofas
    • OmniClass numarası23-11 29 17 11 17
    • OmniClass başlığıPatio Sofas
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS