Publiko produktet
Nido low armchair C250 T
Nido low armchair C250 T
Nido low armchair C250 T
    expormim

    Nido low armchair C250 T

    4.5 / 5 yıldız4.5(8 incelemeler)

    Hand-woven armchair made of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.nido-low-armchair
    • Ürün ailesiNido
    • Ürün grubuOutdoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-02-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)70
    • Genişlik (mm)65
    • Derinlik (mm)68
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemeRope
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)13
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Rahat Koltuklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_48
    • Uniclass 2015 açıklamasıLounge chairs
    • OmniClass numarası23-21 23 13
    • OmniClass başlığıResidential Seating
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS