Publiko produktet
Nude indoor rectangular dining table 250x100x75
expormim

Nude indoor rectangular dining table 250x100x75

Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is available in European oak veneer top and lacquered top version (MDF). Tabletop thickness: 19 mm/0.75” thick for expandable and round dining tables, 12 mm/0.47” thick for rectangular and square dining tables.

expormim ile iletişime geçin

Özellikler
      Teknik özellikler
      • Benzersiz ref.nude-indoor-rectalgular-dining-table-250
      • Ürün ailesiNude indoor
      • Ürün grubuIndoor collection
      • TipObje (Tekil Nesne)
      • Yayınlanma tarihi2023-11-29
      • Baskı numarası1
      • Yükseklik (mm)75
      • Genişlik (mm)2500
      • Derinlik (mm)100
      İlgili
      • Ana malzemePaslanmaz Çelik
      • İkincil malzemeAhşap
      • Tasarım yeriİspanya
      • Üretim yeriİspanya
      • Ağırlık net (Kg)37
      Sınıflandırma
      • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
      • IFC sınıflandırmasıMobilya
      • ETIM KoduEG017960
      • ETIM AdıFurniture
      • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
      • UNSPSC kodu56
      • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_22
      • Uniclass 2015 açıklamasıDining tables
      • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Equipment
      • OmniClass numarası23-21 23 15
      • OmniClass başlığıResidential Tables
      • CSI UniFormat II koduE20
      • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS