Publiko produktet
Nude square dining table
Nude square dining table
Nude square dining table
    expormim

    Nude square dining table

    5.0 / 5 yıldız5.0(5 incelemeler)

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31” thick, FENIX NTM® 8 mm/0.31” thick and Dekton® 8 mm/0.31" thick.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.nude-square-dining-table
    • Ürün ailesiNude
    • Ürün grubuOutdoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-02-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)740
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)1000
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)29
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 açıklamasıDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Equipment
    • OmniClass numarası23-11 29 15
    • OmniClass başlığıExterior Tables