Publiko produktet
Obi armchair C061
Obi armchair C061
Obi armchair C061
    expormim

    Obi armchair C061

    3.3 / 5 yıldız3.3(8 incelemeler)

    Armchair with structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. Belt made of Zander technical fabric. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitablefor outdoor use.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.obi-armchair-c061
    • Ürün ailesiObi
    • Ürün grubuOutdoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-10-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)770
    • Genişlik (mm)1090
    • Derinlik (mm)940
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeDöşeme
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)31
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Rahat Koltuklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduSL_45
    • Uniclass 2015 açıklamasıResidential spaces
    • OmniClass numarası23-21 23 13
    • OmniClass başlığıResidential Seating