Publiko produktet
Obi left chaise longue module
Obi left chaise longue module
Obi left chaise longue module
    expormim

    Obi left chaise longue module

    Module with structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. Belt made of Zander technical fabric. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitablefor outdoor use.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.obi-left-chaise-longue-module
    • Ürün ailesiObi
    • Ürün grubuOutdoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-10-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)770
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)1780
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeDöşeme
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)41
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSofas
    • OmniClass numarası23-21 23 13
    • OmniClass başlığıResidential Seating