Publiko produktet
Plump left island module C876
Plump left island module C876
Plump left island module C876
    expormim

    Plump left island module C876

    Module made of high resistance aluminum tube and upholstered with foam of different densities. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. Upholstery.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.plump-left-island-module
    • Ürün ailesiPlump
    • Ürün grubuOutdoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-03-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)64
    • Genişlik (mm)180
    • Derinlik (mm)105
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeDöşeme
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)38
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSofas
    • OmniClass numarası23-11 29 17 11 17
    • OmniClass başlığıPatio Sofas
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS