Publiko produktet
Talo indoor round dining table
Talo indoor round dining table
Talo indoor round dining table
    expormim

    Talo indoor round dining table

    Tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.talo-indoor-round-dining-table-150
    • Ürün ailesiTalo indoor
    • Ürün grubuIndoor
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-11-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)750
    • Genişlik (mm)1500
    • Derinlik (mm)1500
    İlgili
    • Ana malzemeMeşe
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)112
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-21 23 15
    • OmniClass başlığıResidential Tables