Publiko produktet
Talo outdoor hexagonal side table
Talo outdoor hexagonal side table
Talo outdoor hexagonal side table
    expormim

    Talo outdoor hexagonal side table

    ­UHPC concrete base made up of natural mineral components and organic fibers (nonmetallic), which ensure exceptional resistance to
    weathering. Optional clear tempered glass top.

    expormim ile iletişime geçin

    Özellikler

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.talo-outdoor-hexagonal-side-table
    • Ürün ailesiTalo outdoor
    • Ürün grubuOutdoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-10-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)470
    • Genişlik (mm)360
    • Derinlik (mm)320
    İlgili
    • Ana malzemeBeton
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)14
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 açıklamasıCoffee tables
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Equipment
    • OmniClass numarası23-11 29 15
    • OmniClass başlığıExterior Tables