Publiko produktet
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
    expormim

    Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74

    ­UHPC concrete base made up of natural mineral components and organic fibers (non-metallic), which ensure exceptional resistance to weathering. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 12 mm/0.31″ thick.

    expormim ile iletişime geçin

    Özellikler

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.talo-outdoor-rectangular-dining-table-c700-300
    • Ürün ailesiTalo outdoor
    • Ürün grubuOutdoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-10-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)740
    • Genişlik (mm)3000
    • Derinlik (mm)1100
    İlgili
    • Ana malzemeBeton
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)227
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 açıklamasıDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Equipment
    • OmniClass numarası23-11 29 15
    • OmniClass başlığıExterior Tables